Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Puntale 1.4034.
Molla di compressione 1.4310.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:Superficie non trattata.
Puntale temprato.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03026 Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK 227 kB
 Pressori a molla con inserto LONG-LOK 1,5 MB

Disegni

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica potenziata, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLL1NForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento
ca. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03026-205M52,421260,89250,120,08 3.84 CHF
03026-206M62,72147111250,440,21 3.84 CHF
03026-208M8421681,222431,10,38 4.79 CHF
03026-210M104,52,51991,620541,360,62 5.42 CHF
03026-212M1263,52210236942,111,41 8.49 CHF
03026-216M168,54,524142,5601103,993,05 11.92 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09