Pressore A Molla
con sensore di stato
acciaio
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale e di facile montaggio
- Puntale temprato
- Incluso interruttore di prossimità induttivo
Unità di vendita
68,60 CHF / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Ausführung 1
con sensore di stato
Versione 2
contatto nc
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M10
F1=Spinta iniziale della molla
26
F2=Spinta finale della molla c
44
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
puntale
H=Contatto di commutazione a p
2,2 - 2,8
H=Corsa
3
L1=Lunghezza
4
L=Lunghezza
36
D1
4,5
PL FEATUREgrip
TRUE
Profilo dell'attacco
interruttore di prossimità
Unità di vendita
1
Descrizione
Materiale
Corpo, puntale e molla di compressione in acciaio.
Interruttore di prossimità induttivo.
Interruttore di prossimità induttivo.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Nota
L'interruttore di finecorsa integrato può far scattare un segnale di comando elettrico.
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Corrente: I max. = 200 mA
Range di temperatura: -25 °C – +70 °C
Tipo di protezione: IP 67
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Corrente: I max. = 200 mA
Range di temperatura: -25 °C – +70 °C
Tipo di protezione: IP 67
Sicurezza
Non è previsto l'uso dei pressori a molla con sensore di stato per la protezione di persone.
Nota disegno
3) Cavo Ø 3,5 mm; lunghezza ca. 2 m
4) Indicatore LED
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Esempio di utilizzo richiesta di posizione:
Pos. 1: passante inserito
Pos. 2: passante disinserito
4) Indicatore LED
BN = marrone
BK = nero
BU = blu
Esempio di utilizzo richiesta di posizione:
Pos. 1: passante inserito
Pos. 2: passante disinserito
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.