Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034.
Molla 1.4310.

Inserto LONG-LOK nylon.
Versione:Superficie non trattata. Sfera temprata.Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03011 Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK 214 kB
 Pressori a molla con inserto LONG-LOK 1,5 MB

Disegni

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con inserto di sicurezza LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1HLL1NForza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
ca. Nm
Coppia di svitamento
ca. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03011-03M31,50,4740,41,530,10,07 3.60 CHF
03011-04M42,50,8950,64100,180,12 3.38 CHF
03011-05M530,91260,86110,120,08 3.43 CHF
03011-06M63,5114719130,430,21 3.43 CHF
03011-08M851,51681,215301,090,37 4.34 CHF
03011-10M10621991,620351,360,62 4.90 CHF
03011-12M1282,52210230552,031,36 7.42 CHF
03011-16M16103,524142,5651253,952,95 10.06 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09