Pressore A Molla
plastica
- Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
- Montaggio semplice
Unità di vendita
1,57 CHF / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore A Molla
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
sfera in POM
D=Filettatura
M10
F1=Spinta iniziale della molla
20
F2=Spinta finale della molla c
40
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
sfera
H=Corsa
2
L=Lunghezza
19
D1
6
N
1,6
Profilo dell'attacco
intaglio
Descrizione
Materiale
Corpo in plastica.
Sfera in POM.
Molla di compressione 1.4310.
Sfera in POM.
Molla di compressione 1.4310.
Versione
Sfera bianca.
Nota
I pressori a molla servono per indicizzare e posizionare gli oggetti e fungono anche da puntalini ed espulsori.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.