IT
Choose your Language
Denominazione
Pressore A Molla
Ausführung 1
con sensore di stato
Versione 2
contatto nc
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
perno in acciaio
D=Filettatura
M10
F1=Spinta iniziale della molla
26
F2=Spinta finale della molla c
44
F=Forza elastica
standard
Forma=Forma pressore
puntale
H=Contatto di commutazione a p
2,2 - 2,8
H=Corsa
3
L1=Lunghezza
4
L=Lunghezza
36
D1
4,5
PL FEATUREgrip
TRUE
Profilo dell'attacco
interruttore di prossimità
Unità di vendita
1

Descrizione

Materiale
Corpo, puntale e molla di compressione in acciaio.
Interruttore di prossimità induttivo.
Versione
brunito. Puntale temprato.
Nota
L'interruttore di finecorsa integrato può far scattare un segnale di comando elettrico.
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Corrente: I max. = 200 mA
Range di temperatura: -25 °C – +70 °C
Tipo di protezione: IP 67
Sicurezza
Non è previsto l'uso dei pressori a molla con sensore di stato per la protezione di persone.
Nota disegno
3) Cavo Ø 3,5 mm; lunghezza ca. 2 m
4) Indicatore LED

BN = marrone
BK = nero
BU = blu

Esempio di utilizzo richiesta di posizione:
Pos. 1: passante inserito
Pos. 2: passante disinserito
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche