|
|
03340_BPressori laterali a molla forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio automatico. Sfera in POM. Molla in acciaio inox.Versione:Corpo brunito. Sfera non trattata.Nota:Il pressore laterale deve essere inserito nel foro almeno per la lunghezza L3. Serve per il posizionamento e l'inserimento dei pezzi piccoli nei dispositivi. Se si prevede una lavorazione meccanica del pezzo, può essere necessario sostenerlo con altri sistemi di fissaggio supplementari. Durante lo stoccaggio dei dispositivi, assicurarsi che la molla di plastica non sia sotto carico.
La forza della molla è espressa con un valore medio statistico.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | H | L | L2 | L3 | B | Foro di alloggiamento H8 | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03340-108 | B | 8 | 3 | 0,7 | 25 | 3,6 | 6 | 3,2 | 8 | 2,5 | 6,5 |  | | 8.25 CHF | | 03340-110 | B | 10 | 4 | 1,0 | 30 | 4,2 | 7 | 4 | 10 | 4,5 | 9 |  | | 8.40 CHF | | 03340-112 | B | 12 | 5 | 1,5 | 35 | 4,8 | 9 | 5 | 12 | 6,5 | 13 |  | | 8.56 CHF | | 03340-114 | B | 14 | 6,5 | 1,8 | 40 | 5,8 | 10 | 5,4 | 14 | 8 | 18 |  | | 9.13 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|