Pressore Laterale A Molla
su un lato
acciaio automatico
- Posizionamento e pressione di pezzi piccoli
- Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione
- Sfera in acciaio o acciaio inox, temprato
15,22 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore Laterale A Molla
Forma
C
Ausführung 1
su un lato
Materiale corpo base
acciaio automatico
Materiale componente
acciaio
D3=Foro di alloggiamento H8
12
D=Diametro esterno
12
F1=Spinta iniziale della molla
80
F2=Spinta finale della molla c
260
F=Forza elastica
standard
H=Corsa
1,5
L=Lunghezza
35
B
5,5
D1
6,5
L2
8
L3
9
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio automatico.
Sfera in acciaio.
Molla in plastica.
Sfera in acciaio.
Molla in plastica.
Versione
Corpo brunito.
Sfera non trattata.
Sfera non trattata.
Nota
Il pressore laterale deve essere inserito nel foro almeno per la lunghezza L3. Serve per il posizionamento e l'inserimento dei pezzi piccoli nei dispositivi. Se si prevede una lavorazione meccanica del pezzo, può essere necessario sostenerlo con altri sistemi di fissaggio supplementari. Durante lo stoccaggio dei dispositivi, assicurarsi che la molla di plastica non sia sotto carico.
La forza della molla è espressa con un valore medio statistico.
La forza della molla è espressa con un valore medio statistico.
Nota disegno
2) Punzone
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.