Supporto
eccentrico
acciaio
- Per l'adattamento di pressori laterali al pezzo da lavorare
- Brunito
34,73 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto
Ausführung 1
eccentrico
Materiale corpo base
acciaio
D1=Diametro esterno
25
D2=Diametro del foro 2
16
D=Per pressore laterale a moll
16
D3
25
H
17,9
M
3
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Mediante gli eccentrici è possibile adattare con precisione i pressori laterali al pezzo da lavorare.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.