DE
Choose your Language
Benennung
Montagewerkzeug
Material Grundkörper
Stahl
Passend für Federnde Seitendruckstücke mit D =
6
REACh
false
RoHS
true

Beschreibung

Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
Con l'utensile di montaggio è possibile montare pressori laterali a molla senza problemi.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch