{"product":{"productId":"agid.2817","price":6.64,"name":"ELEM.TRAZ./PRESS. A MOLLA ELASTICASTANDARD, D=M12, L=11, H=3, ACCIAIO,COMP:ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Elemento Di Trazione E Pressione A Molla
acciaio
- Per applicazioni individuali
- Campi di utilizzo: prismi, puntali, maniglie, pulsanti
Unità di vendita
CHF6.64
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Trazione E Pressione A Molla
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio
D=Filettatura
M12
F1=Spinta iniziale della molla
12
F2=Spinta finale della molla c
40
F=Forza elastica
standard
H=Corsa
3
L=Lunghezza filettatura
11
D1
6
D2
7
D3
M04X8
L1
4,5
L2
5
L3
1
SW1
6
SW2 dado quadro
10
VK
10
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo blu zincato,
perno a molla brunito.
perno a molla brunito.
Nota
Grazie alla filettatura bilaterale dei perni a molla, sono possibili diverse applicazioni individuali, ad esempio con prismi, puntali, supporti oscillanti, maniglie, pomelli, dadi zigrinati e molto ancora.
Montaggio
Come spina antitorsione del corpo filettato, si raccomanda l'uso di un frenafiletti LOCTITE 97990-243.....
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.