|
|
03339_KPressori e tenditori elastici con spina antitorsione forma K |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Bussola filettata zincata, passivata blu. Perni filettati cementati, bruniti. Forza elastica standard, forza elastica potenziata.Nota:I pressori e tenditori elastici, denominati anche pressori universali, servono per l'arresto, il posizionamento o il bloccaggio di diversi componenti. Il perno filettato, protetto contro la torsione grazie alla sua forma esagonale, può essere utilizzato sia come pressore sia come tenditore.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Forza elastica | D | SW | D1 | D2 | D3 | F1 N | F2 N | H | L | L1 | L3 | T min. | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03339-3112 | K | standard | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 16 | 38 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 |  | | 7.09 CHF | | 03339-3116 | K | standard | M16x1,5 | 11 | M5 | 8 | 10 | 25 | 71 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 |  | | 8.33 CHF | | 03339-3120 | K | standard | M20x1,5 | 14 | M6 | 10 | 12,2 | 40 | 140 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 |  | | 10.50 CHF | | 03339-3212 | K | potenziata | M12x1,5 | 8 | M4 | 5,5 | 6,78 | 20 | 60 | 6,12 | 20 | 27,5 | 1,38 | 8 |  | | 7.09 CHF | | 03339-3216 | K | potenziata | M16x1,5 | 11 | M5 | 8 | 10 | 35 | 103 | 8,7 | 28 | 38 | 1,3 | 10 |  | | 8.33 CHF | | 03339-3220 | K | potenziata | M20x1,5 | 14 | M6 | 10 | 12,2 | 60 | 175 | 10,3 | 34 | 47 | 2,7 | 12 |  | | 10.50 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|