Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo blu zincato.
Rondella temprata e brunita.
Rondella temprata e brunita.
Mostra di più
Mostra di meno
Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma A, senza guarnizione
da
8,16 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma B, con guarnizione
da
9,18 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Utensili di montaggio
da
16,70 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo blu zincato.
Rondella temprata e brunita.
Rondella temprata e brunita.
Nota
A seconda dell'uso previsto, il puntale può essere fabbricato dal cliente e avvitato nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si ottiene la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B è dotata di una guarnizione contro l‘infiltrazione di trucioli e di sporco.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si ottiene la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B è dotata di una guarnizione contro l‘infiltrazione di trucioli e di sporco.
Nota disegno
Forma A: senza guarnizione
Forma B: con guarnizione
1) Utensile di montaggio
Forma B: con guarnizione
1) Utensile di montaggio