Pressore Laterale A Molla
con corpo filettato
acciaio
- Posizionamento, serraggio, tenuta e fissaggio di pezzi
- Impiego universale
- Rondella temprata
- Guarnizione contro lo sporco
8,88 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressore Laterale A Molla
Forma
B
Ausführung 1
con corpo filettato
Versione 2
senza puntale
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
acciaio
D=Diametro esterno
M12
F=Forza elastica
standard
L=Lunghezza
11,5
D1
M04
F ca. N
20
K
2X60°
L1
4
SW
10
±S
1,6
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo blu zincato.
Rondella temprata e brunita.
Rondella temprata e brunita.
Nota
Secondo il caso applicativo, il puntale può essere realizzato internamente e inserito nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si raggiunge la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B ha una guarnizione contro l'infiltrazione di trucioli e sporco.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si raggiunge la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B ha una guarnizione contro l'infiltrazione di trucioli e sporco.
Nota disegno
1) Utensile di montaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.