{"product":{"productId":"agid.20629","price":20.16,"name":"Supporto eccentrico con foro di centraggio"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Utilizzare il foro di alloggiamento H7. Ruotando il perno filettato si ottiene una pressione della superficie. Con una chiave a compasso regolabile è possibile posizionare correttamente l'eccentrico radiale e fissarlo col perno filettato.
Utilizzo
Le bussole portamaschi a eccentrico vengono utilizzate ad es. come staffe di riferimento o per compensare tolleranze.
1) Foratura di centraggio DIN 332-1 forma A
2) Forma di base con centraggio
3) Con scanalatura come battuta di riferimento ottica
4) Foro passante
5) Foro filettato
1) Foratura di centraggio DIN 332-1 forma A
2) Forma di base con centraggio
3) Con scanalatura come battuta di riferimento ottica
4) Foro passante
5) Foro filettato
Vantaggi
- pratica maneggevolezza
- serraggio con perno filettato
- spazio per il montaggio ridotto
- posizione di montaggio a piacere
- applicazione individuale
- utilizzo versatile
- serraggio con perno filettato
- spazio per il montaggio ridotto
- posizione di montaggio a piacere
- applicazione individuale
- utilizzo versatile
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.