Bussola
conico
acciaio
brunito
temprato e rettificato
- Accessori per spine di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico
- Precisione elevata
23,46 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola
Dimensioni
16
Ausführung 1
conico
Materiale corpo base
acciaio
Colore corpo base
brunito
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D=Diametro del foro
11,52
D1
28
D2
25
L
17
L1
14
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Bussola compatibile con perno di arresto di precisione 03182.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.