IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in zinco pressofuso.
Maniglia, basi e fissaggi cava resina termoplastica PA.
Perno acciaio inox
Versione
Alloggiamento argento verniciato.
Maniglia, basi e fissaggi cava colore nero.
Perno non trattato.
Nota
Pistone di chiusura molleggiato.
La fornitura prevede:
- 2 basi per il montaggio su superfici piane.
- 2 fissaggi (per cava da 8 o 10 mm)
per il montaggio su profili con cava.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche