{"product":{"productId":"agid.22934","price":23.57,"name":"SPINA DI POSIZIONE CON IMPUGNATURAECCENTRIC DI.4 M20X1,5, D=10, FORMA:A,OHNE KONTERMUTTER, ACCIAIO TEMPRATO EBRUNITO, COMP:RESINA TERMOPLASTICA NERO"},"currency":"CHF"}
Spina di posizione
con impugnatura eccentrica
acciaio
temprato e brunito
- Comando semplice e veloce
- Adatto per applicazioni ad alte temperature
- Con funzione di arresto integrata
Unità di vendita
CHF23.57
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
A
Dimensioni
4
Versione 1
con impugnatura eccentrica
Materiale
corpo base
acciaio
Materiale
componenti
resina termoplastica
Colore
componenti
nero
Superficie
corpo base
temprato e brunito
A1=Lunghezza maniglia
67,8
A=Lunghezza maniglia
53,4
B=Larghezza
26,9
D1=Filettatura
M20x1,5
D=Diametro del perno
10
L=Lunghezza
62,9
B1
19,4
Controdado
senza controdado
Corsa
S
10
F x 30°
2,8
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
15
Forza
elastica fine
F2 ca. N
34
L1
28
L2
12
L3
25
REACh
false
RoHS
true
SW1
22
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Con questa spina di posizione, il disinnesto si ottiene mediante maniglia a leva eccentrica. La spina di posizione resta disinnestata se la leva di serraggio viene mossa oltre il punto morto della leva eccentrica.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
Materiale
Modello in acciaio:
Corpo filettato 1.0718.
Perno di bloccaggio 1.0718.
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Leva di serraggio PPA termoplastica (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Corpo filettato 1.0718.
Perno di bloccaggio 1.0718.
Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Leva di serraggio PPA termoplastica (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Versione in acciaio: corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio rettificato, grezzo.
Leva di comando grigio nerastro RAL7021 o rosso traffico RAL3020.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Vantaggi
Comando semplice e veloce.
Adatto per applicazioni ad alte temperature.
Con funzione di arresto integrata.
Adatto per applicazioni ad alte temperature.
Con funzione di arresto integrata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Accessory
Anelli distanziatori 03089
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento 03099-50
Supporti per spine a leva 03099
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento 03099-50
Supporti per spine a leva 03099
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.