IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Esecuzione in acciaio:

Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.



Esecuzione in acciaio inox:

Perno di bloccaggio non temprato.

Boccola filettata e perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura a fungo in resina termoplastica color grigio scuro.

Pulsante di sblocco in resina termoplastica rossa.
Versione
Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizione trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Il meccanismo di chiusura si attiva premendo il pulsante.
Il pulsante di sblocco rosso consente di modificare la posizione di bloccaggio.
Nota disegno
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado

Altri clienti hanno acquistato anche