|
|
03089_DSpina di posizionamento, modello corto forma D |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in termoplastica colore grigio nerastro o rosso RAL3020.Versione:Modello in acciaio: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox: Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-8903 | D | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 11.24 CHF | | 03089-8004 | D | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  |  | 10.73 CHF | | 03089-8105 | D | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 10.21 CHF | | 03089-8206 | D | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 11.02 CHF | | 03089-8308 | D | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  |  | 13.16 CHF | | 03089-8410 | D | acciaio | temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 21.39 CHF | | 03089-890384 | D | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 11.24 CHF | | 03089-800484 | D | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 10.73 CHF | | 03089-810584 | D | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 10.21 CHF | | 03089-820684 | D | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 11.02 CHF | | 03089-830884 | D | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 13.16 CHF | | 03089-841084 | D | acciaio | temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 21.39 CHF | | 03089-18903 | D | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 16.45 CHF | | 03089-18004 | D | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  |  | 15.69 CHF | | 03089-18105 | D | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 14.96 CHF | | 03089-18206 | D | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 17.57 CHF | | 03089-18308 | D | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  |  | 23.68 CHF | | 03089-18410 | D | acciaio inox | non temprato | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 44.25 CHF | | 03089-1890384 | D | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4 | 10 |  | | 16.45 CHF | | 03089-1800484 | D | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 4 | 12 |  | | 15.69 CHF | | 03089-1810584 | D | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 14.96 CHF | | 03089-1820684 | D | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 17.57 CHF | | 03089-1830884 | D | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 14 | 28 |  | | 23.68 CHF | | 03089-1841084 | D | acciaio inox | non temprato | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 61 | 15 | 12 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 32 |  | | 44.25 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|