{"product":{"productId":"agid.11388","price":13.44,"name":"SPINA DI POSIZIONE DI.3 D1=M16X1,5,D=8, FORMA:D CON INCAVO D'ARRESTO CONCONTRODADO, VERSIONE CORTA, ACCIAIOTEMPRATO, COMP:RESINA TERMOPLASTICAGRIGIO NERASTRO RAL7021"},"currency":"CHF"}
Spina di posizione
con incavo d'arresto
acciaio
temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Elevata stabilità
- Ideale per spazi ristretti
- Materiale: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
13,44 CHF
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Spina di posizione
Forma
D
Dimensioni
3
Versione 1
con incavo d'arresto
Tipo di
prodotto
versione corta
Materiale
corpo base
acciaio
Materiale
componenti
resina termoplastica
Colore
componenti
grigio nerastro RAL 7021
Superficie
corpo base
temprato
Chiave in acciaio
1.4034
D1=Filettatura
M16x1,5
D=Diametro del perno
8
L=Lunghezza
54
Classe di resistenza
5.8
Controdado
con controdado
Corsa
S
8
D2
33
F x 30°
2,3
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
14
Forza
elastica fine
F2 ca. N
28
L1
12
L2
10
SW1
19
SW2
24
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in termoplastica colore grigio nerastro o rosso RAL3020.
Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.