IT
Choose your Language
Denominazione
Spina Di Posizione
Forma
D
Dimensioni
3
Ausführung 1
con incavo d'arresto
Tipo di prodotto
versione corta
Materiale corpo base
acciaio
Materiale componente
resina termoplastica
Colore componenti
grigio nerastro RAL 7021
Superficie corpo base
temprato
Chiave in acciaio
1.4034
D1=Filettatura
M16X1,5
D=Diametro del perno
8
F1=Spinta iniziale della molla
14
F2=Spinta finale della molla c
28
L=Lunghezza
54
S=Corsa
8
Classe di resistenza
5.8
Classe di resistenza
5.8
Controdado
con controdado
D2
33
F x 30°
2,3
L1
12
L2
10
SW1
19
SW2
24

Descrizione

Materiale

Modello in acciaio:

perno di bloccaggio temprato:

classe di resistenza 5.8.



Modello in acciaio inox:

perno di bloccaggio non temprato:

Corpo filettato 1.4305.

Perno di bloccaggio 1.4305.



Impugnatura a fungo in termoplastica colore grigio nerastro o rosso RAL3020.

Versione
Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota
Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Su richiesta
Versioni speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem