norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore rosso.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_A Spina di posizionamento forma A 130 kB

Disegni

Spina di posizionamento forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-190384acciaiotempratoA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 8.02 CHF
03089-100484acciaiotempratoA4M8x11838,5156134101612 7.62 CHF
03089-110584acciaiotempratoA5M10x12143,5177155131,3512 7.26 CHF
03089-120684acciaiotempratoA6M12x1,52551,7208176141,8614 8.06 CHF
03089-130884acciaiotempratoA8M16x1,533682610238192,31535 10.37 CHF
03089-141084acciaiotempratoA10M20x1,5337428122510222,81534 15.00 CHF
03089-141284acciaiotempratoA12M20x1,5337828142512222,81539 16.50 CHF
03089-151684acciaiotempratoA16M24x2409632182816273,22046 18.74 CHF
03089-0190384acciaio inoxtempratoA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 13.03 CHF
03089-0100484acciaio inoxtempratoA4M8x11838,5156134101612 12.40 CHF
03089-0110584acciaio inoxtempratoA5M10x12143,5177155131,3512 11.83 CHF
03089-0120684acciaio inoxtempratoA6M12x1,52551,7208176141,8614 13.96 CHF
03089-0130884acciaio inoxtempratoA8M16x1,533682610238192,31535 18.49 CHF
03089-0141084acciaio inoxtempratoA10M20x1,5337428122510222,81534 31.60 CHF
03089-0141284acciaio inoxtempratoA12M20x1,5337828142512222,81539 34.74 CHF
03089-0151684acciaio inoxtempratoA16M24x2409632182816273,22046 39.50 CHF
03089-1190384acciaio inoxnon tempratoA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 13.03 CHF
03089-1100484acciaio inoxnon tempratoA4M8x11838,5156134101612 12.40 CHF
03089-1110584acciaio inoxnon tempratoA5M10x12143,5177155131,3512 11.83 CHF
03089-1120684acciaio inoxnon tempratoA6M12x1,52551,7208176141,8614 13.96 CHF
03089-1130884acciaio inoxnon tempratoA8M16x1,533682610238192,31535 18.49 CHF
03089-1141084acciaio inoxnon tempratoA10M20x1,5337428122510222,81534 31.60 CHF
03089-1141284acciaio inoxnon tempratoA12M20x1,5337828142512222,81539 34.74 CHF
03089-1151684acciaio inoxnon tempratoA16M24x2409632182816273,22046 39.50 CHF