norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore rosso.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_B Spina di posizionamento forma B 148 kB

Disegni

Spina di posizionamento forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-290384acciaiotempratoB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 8.41 CHF
03089-200484acciaiotempratoB4M8x11838,515613410131612 7.97 CHF
03089-210584acciaiotempratoB5M10x12143,517715513171,3512 7.60 CHF
03089-220684acciaiotempratoB6M12x1,52551,720817614191,8614 8.44 CHF
03089-230884acciaiotempratoB8M16x1,53368261023819242,31535 10.98 CHF
03089-241084acciaiotempratoB10M20x1,533742812251022302,81534 15.66 CHF
03089-241284acciaiotempratoB12M20x1,533782814251222302,81539 17.23 CHF
03089-251684acciaiotempratoB16M24x240963218281627363,22046 19.56 CHF
03089-0290384acciaio inoxtempratoB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14.33 CHF
03089-0200484acciaio inoxtempratoB4M8x11838,515613410131612 13.62 CHF
03089-0210584acciaio inoxtempratoB5M10x12143,517715513171,3512 12.98 CHF
03089-0220684acciaio inoxtempratoB6M12x1,52551,720817614191,8614 15.28 CHF
03089-0230884acciaio inoxtempratoB8M16x1,53368261023819242,31535 20.38 CHF
03089-0241084acciaio inoxtempratoB10M20x1,533742812251022302,81534 33.65 CHF
03089-0241284acciaio inoxtempratoB12M20x1,533782814251222302,81539 37.00 CHF
03089-0251684acciaio inoxtempratoB16M24x240963218281627363,22046 42.07 CHF
03089-1290384acciaio inoxnon tempratoB3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 14.33 CHF
03089-1200484acciaio inoxnon tempratoB4M8x11838,515613410131612 13.62 CHF
03089-1210584acciaio inoxnon tempratoB5M10x12143,517715513171,3512 12.98 CHF
03089-1220684acciaio inoxnon tempratoB6M12x1,52551,720817614191,8614 15.28 CHF
03089-1230884acciaio inoxnon tempratoB8M16x1,53368261023819242,31535 20.38 CHF
03089-1241084acciaio inoxnon tempratoB10M20x1,533742812251022302,81534 33.65 CHF
03089-1241284acciaio inoxnon tempratoB12M20x1,533782814251222302,81539 37.00 CHF
03089-1251684acciaio inoxnon tempratoB16M24x240963218281627363,22046 42.07 CHF