norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore rosso.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_D Spina di posizionamento forma D 138 kB

Disegni

Spina di posizionamento forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-490384acciaiotempratoD3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 10.18 CHF
03089-400484acciaiotempratoD4M8x11838,515613410131612 9.68 CHF
03089-410584acciaiotempratoD5M10x12143,517715513171,3512 9.24 CHF
03089-420684acciaiotempratoD6M12x1,52551,720817614191,8614 10.27 CHF
03089-430884acciaiotempratoD8M16x1,53368261023819242,31535 12.38 CHF
03089-441084acciaiotempratoD10M20x1,533742812251022302,81534 20.03 CHF
03089-441284acciaiotempratoD12M20x1,533782814251222302,81539 22.03 CHF
03089-451684acciaiotempratoD16M24x240963218281627363,22046 25.04 CHF
03089-0490384acciaio inoxtempratoD3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 15.48 CHF
03089-0400484acciaio inoxtempratoD4M8x11838,515613410131612 14.76 CHF
03089-0410584acciaio inoxtempratoD5M10x12143,517715513171,3512 14.04 CHF
03089-0420684acciaio inoxtempratoD6M12x1,52551,720817614191,8614 16.55 CHF
03089-0430884acciaio inoxtempratoD8M16x1,53368261023819242,31535 22.57 CHF
03089-0441084acciaio inoxtempratoD10M20x1,533742812251022302,81534 41.82 CHF
03089-0441284acciaio inoxtempratoD12M20x1,533782814251222302,81539 45.98 CHF
03089-0451684acciaio inoxtempratoD16M24x240963218281627363,22046 52.27 CHF
03089-1490384acciaio inoxnon tempratoD3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 15.48 CHF
03089-1400484acciaio inoxnon tempratoD4M8x11838,515613410131612 14.76 CHF
03089-1410584acciaio inoxnon tempratoD5M10x12143,517715513171,3512 14.04 CHF
03089-1420684acciaio inoxnon tempratoD6M12x1,52551,720817614191,8614 16.55 CHF
03089-1430884acciaio inoxnon tempratoD8M16x1,53368261023819242,31535 22.57 CHF
03089-1441084acciaio inoxnon tempratoD10M20x1,533742812251022302,81534 41.82 CHF
03089-1441284acciaio inoxnon tempratoD12M20x1,533782814251222302,81539 45.98 CHF
03089-1451684acciaio inoxnon tempratoD16M24x240963218281627363,22046 52.27 CHF