{"product":{"productId":"agid.20499","price":16.87,"name":"Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura"},"currency":"CHF"}
Materiale
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Pulsante di sblocco in materiale termoplastico.
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Pulsante di sblocco in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Pulsante di sblocco rosso.
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Pulsante di sblocco rosso.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura
da
CHF16.87
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, meccanismo di chiusura e controdado
da
CHF17.51
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Pulsante di sblocco in materiale termoplastico.
corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Pulsante di sblocco in materiale termoplastico.
Versione
Versione in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Pulsante di sblocco rosso.
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato e rettificato, grezzo.
Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021.
Pulsante di sblocco rosso.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado
Forma B: con controdado