|
|
03089_APerno di arresto per parti a pareti sottili forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.Versione:Modello in acciaio: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox: Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.Nota:Le spine di posizionamento sono particolarmente idonee per il montaggio su componenti dalle pareti sottili. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda l'utilizzo della forma C.Accessori:Per il serraggio del dado avvitabile è disponibile su richiesta una chiave ad anello doppia.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | D3 | H | L | L1 | L2 | SW1 | SW2 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | N. ordine chiave ad anello doppia | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-31105 | A | acciaio | temprato | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 5-9 | 46,5 | 11,5 | 13 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 8.05 CHF | | 03089-31206 | A | acciaio | temprato | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 6-10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 8.84 CHF | | 03089-311105 | A | acciaio inox | non temprato | 5 | M10x1 | 28 | 10 | 5-9 | 46,5 | 11,5 | 13 | 17 | 14 | 1,3 | 6 | 15 | 03089-91416 |  |  | 12.46 CHF | | 03089-311206 | A | acciaio inox | non temprato | 6 | M10x1 | 28 | 10 | 6-10 | 47,5 | 12,5 | 13 | 17 | 14 | 1,8 | 7 | 19 | 03089-91416 |  |  | 13.94 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|