Spina Di Posizione
senza incavo d'arresto
acciaio inox
temprato
- I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione
- Elevata stabilità
- Possibilità di automazione
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C
81,20 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina Di Posizione
Dimensioni
3
Ausführung 1
senza incavo d'arresto
Versione 2
con cilindro pneumatico
Tipo di prodotto
pneumatico
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
Superficie corpo base
temprato
Chiave in acciaio
1.4034
D1=Filettatura
M20X1,5
D=Diametro del perno
8
F6=Forza del pistone a 6 bar (
39,6-33,1
F=Forza di ritorno della molla
11,6-5,1
L=Lunghezza
89
P=Pressione di esercizio (bar)
2-6
S=Corsa
15
Classe di resistenza
A2
Classe di resistenza
A2
Controdado
con controdado
D2
M05
L1
74
L2
15
PL PNEUMATIK
TRUE
SW1
18
SW2
30
Descrizione
Materiale
Modello in acciaio:
corpo filettato e puntale in acciaio automatico.
Dadi esagonali in acciaio classe di resistenza 04.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato 1.4305.
puntale 1.4034.
dadi esagonali in acciaio inox A2.
corpo filettato e puntale in acciaio automatico.
Dadi esagonali in acciaio classe di resistenza 04.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato 1.4305.
puntale 1.4034.
dadi esagonali in acciaio inox A2.
Versione
Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Puntale temprato, brunito e rettificato.
Dadi esagonali bruniti.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Puntale temprato, rettificato e non trattato.
Dadi esagonali non trattati.
corpo filettato brunito.
Puntale temprato, brunito e rettificato.
Dadi esagonali bruniti.
Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Puntale temprato, rettificato e non trattato.
Dadi esagonali non trattati.
Nota
La spina di posizione viene azionata mediante alimentazione di aria compressa.
Il ritorno alla posizione iniziale avviene a molla mediante interruzione dell'afflusso d'aria.
Il ritorno alla posizione iniziale avviene a molla mediante interruzione dell'afflusso d'aria.
Cilindro pneumatico
Cilindro a pistone a effetto semplice.
Materiali:
stelo del cilindro: ottone nichelato,
asta del pistone: acciaio inox,
guarnizioni: NBR, PU.
Fluido utilizzato:
aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C.
Materiali:
stelo del cilindro: ottone nichelato,
asta del pistone: acciaio inox,
guarnizioni: NBR, PU.
Fluido utilizzato:
aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.