{"product":{"productId":"agid.2619","price":15.61,"name":"SPINA DI POSIZI. CON LEVA VERSIONELISCIA, D=10, 16, FORMA:E GRIFFUNBESCH. HÜLSE GLATT, ACCIAIO"},"currency":"CHF"}
Spina Di Posizione Con Leva
versione liscia
acciaio
- Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio
- La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°
- Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione
- Perno di bloccaggio temprato
Unità di vendita
15,61 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Spina Di Posizione Con Leva
Forma
E
Versione 1
versione liscia
Materiale corpo base
acciaio
D1=Filettatura
16
D=Diametro perno di bloccaggio
10
F1=Spinta iniziale della molla
15
F2=Spinta finale della molla c
35
L1=Lunghezza maniglia
40
B
14,4
B1
4,8
Controdado
senza controdado
D
10
F x 30°
2,8
H
10
L
60,4
Tipo di stampo
139
Descrizione
Materiale
Barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.
Corpo 1.0403.
Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.
Corpo 1.0403.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
Le spine a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma E: impugnatura non verniciata, corpo liscio
Forma F: impugnatura verniciata a polvere, corpo liscio
Forma F: impugnatura verniciata a polvere, corpo liscio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.