FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Spina Di Posizione Con Leva
Forme
E
Finition 1
versione liscia
Matériau du corps de base
acciaio
D1=Filetage
16
D=Diamètre du doigt d'indexage
10
F1=Force du ressort initiale e
15
F2=Force du ressort finale env
35
L1=Longueur de poignée
40
B
14,4
B1
4,8
Contre-écrou
sans contre-écrou
D
10
F x 30°
2,8
H
10
L
60,4
Type de forme
139

Description

Matière
Verrou 1.0503.
Doigt d'indexage acier, classe de résistance 5.8.
Corps 1.0403.
Finition
Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.
Nota
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le loquet de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le loquet dans cette position.
Indication de dessin
Forme E : Poignée sans revêtement de poudre, corps lisse
Forme F : Poignée avec revêtement de poudre, corps lisse
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté