IT
Choose your Language
Denominazione
Spina Di Posizione Con Leva
Forma
E
Ausführung 1
versione liscia
Materiale corpo base
acciaio
D1=Filettatura
16
D=Diametro perno di bloccaggio
10
F1=Spinta iniziale della molla
15
F2=Spinta finale della molla c
35
L1=Lunghezza maniglia
40
B
14,4
B1
4,8
Controdado
senza controdado
D
10
F x 30°
2,8
H
10
L
60,4
Tipo di stampo
139

Descrizione

Materiale
Barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio acciaio, classe di resistenza 5.8.
Corpo 1.0403.
Versione
brunito. Perno di bloccaggio temprato e rettificato.
Nota
Le spine a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno
Forma E: impugnatura non verniciata, corpo liscio
Forma F: impugnatura verniciata a polvere, corpo liscio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche