{"product":{"productId":"agid.2692","price":311.42,"name":"Elemento di centraggio con sfere o dadi esagonali"},"currency":"CHF"}
Materiale
Corpo 1.2842.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Versione
Corpo temprato e brunito.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Mostra di più
Mostra di meno
Unità di centraggio e serraggio con sfere, forma A
da
311,42 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Unità di serraggio e centraggio con dadi esagonali, forma B
da
386,67 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Corpo 1.2842.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Sfere e dadi esagonali 1.4112.
Molla di trazione 1.4310.
Versione
Corpo temprato e brunito.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Sfere ed esagoni temprati e rettificati.
Dati tecnici
Precisione di ripetibilità ±0,025
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Precisione di rotazione concentrica ±0,05
Utilizzo
Per il posizionamento al centro e il fissaggio in fori ciechi. Comando dal basso, manuale o automatico, mediante sistema pneumatico o idraulico.
Vantaggi
- Precisione di autocentratura.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
- Effetto discendente.
- Serraggio senza torsione.
- Ampie corse di regolazione
- Altezza ridotta.
- Effetto discendente.
Nota disegno
Forma A:
con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B:
con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.
1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio.
con sfera, adatta al fissaggio in fori in grado di sopportare lievi pressioni.
Forma B:
con esagono per pareti forate dalla superficie delicata.
1) Ausilio di montaggio:
perno per l'esatta determinazione della posizione dei segmenti di bloccaggio.