IT
Choose your Language
Denominazione
Spina Cilindrica
Ausführung 1
filettatura interna
Norma ISO
Ä8735
Materiale corpo base
ceramica
Colore corpo base
bianco
D=Diametro
6
L=Lunghezza
40
D1
M04
L1 ca.
0,8
L2 ca.
2,1
T
6

Descrizione

Materiale
Ceramica tecnica Z101.
Versione
rettificato.
Nota
Le spine cilindriche con filettatura interna vengono utilizzate principalmente in fori ciechi. La superficie rettificata evita la compressione dell'aria nei fori ciechi.
La filettatura permette l'utilizzo dell'estrattore 03328.

Le dimensioni della spina cilindrica sono conformi alla norma DIN 7979.
Vantaggi
- Ideali per la costruzione di attrezzi
- Dimensioni stabili anche ad alte temperature
- Isolanti elettrici
Nota disegno
1) Superficie levigata
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche