{"product":{"productId":"agid.2761","price":30.4,"name":"TASSELLO DI GUIDA, FORMA:B SU ENTRAMBII LATI, L1=18, B=14, NB=18, ACCIAIO DABONIFICA TEMPRATO E CON FINITURA LU"},"currency":"CHF"}
Tassello di guida
acciaio da bonifica
temprato e con finitura lucida
- Allineamento preciso degli elementi
- Posizionamento con precisione di ripetibilità di macchinari e attrezzature
- Posizionamento rapido dei corpi
Unità di vendita
CHF30.40
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tassello di guida
Forma
B
Tipo di forma
su entrambi i lati
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e con finitura lucida
B=Larghezza
14
H=Altezza
10
L=Lunghezza
18
Chiave in acciaio
1.1191
H1
4,9
L1
18
Larghezza cava
18
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
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Nota
I tasselli di guida sono utilizzati per un posizionamento rapido e preciso di componenti per macchinari e attrezzature.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
La versione B può essere ruotata di 90° per un'ulteriore misura di fissaggio. Il tassello di guida viene utilizzato così per due larghezze cava diverse.
Non è più necessario prevedere un laborioso allineamento degli elementi.
La versione B può essere ruotata di 90° per un'ulteriore misura di fissaggio. Il tassello di guida viene utilizzato così per due larghezze cava diverse.
Utilizzo
I tasselli di guida vengono avvitati al componente per macchinari e attrezzature in una cava e poi fissati sul contropezzo.
Vantaggi
Grande risparmio di tempo durante il montaggio di componenti per macchinari e attrezzature.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.