IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio inox 1.4548.
Versione
temprato min. 40 HRC, lucido.
Nota disegno
1) Piastra d'appoggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche