Bussola Portamaschi
acciaio da bonifica
brunito
temprato, rettificato e brunito
- Posizionamento rapido, sicuro e preciso dell'unità di cambio
- Contropezzo per cilindro di posizionamento
- Riduzione dei tempi di equipaggiamento e cambio
261,49 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola Portamaschi
Forma
A
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Colore corpo base
brunito
Superficie corpo base
temprato, rettificato e brunito
Chiave in acciaio
1.7225
D1=Diametro esterno
60
D=Diametro
16
H=Altezza
8
D2
28
D3
27,5
D4
38
D5
M05
D6
50
D7
M05
D8
28
D9
28
H1
15
H2
10
H3
2,5
H4
16
H5
12
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Alloggiamento temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
Le bussole portamaschi vengono posizionate in una piastra fissa o intercambiabile e costituiscono il contropezzo del cilindro di posizionamento.
Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti.
Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa.
I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.
Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti.
Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa.
I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.
Attenzione
Osservare l'avvertenza per il montaggio delle bussole portamaschi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.