Bussola Portamaschi
acciaio da bonifica
brunito
temprato, rettificato e brunito
- Posizionamento rapido, sicuro e preciso dell'unità di cambio
- Contropezzo per cilindro di posizionamento
- Riduzione dei tempi di equipaggiamento e cambio
332,80 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola Portamaschi
Forma
B
Materiale corpo base
acciaio da bonifica
Colore corpo base
brunito
Superficie corpo base
temprato, rettificato e brunito
Chiave in acciaio
1.7225
D1=Diametro esterno
75
D=Diametro
20
H=Altezza
10
D2
36
D3
35,5
D4
48
D5
M06
D6
62
D7
M06
D8
36
D9
36
H1
19
H2
14
H3
3,5
H4
20
H5
16
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Alloggiamento temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
Le bussole portamaschi vengono posizionate in una piastra fissa o intercambiabile e costituiscono il contropezzo del cilindro di posizionamento.
Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti.
Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa.
I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.
Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti.
Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa.
I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.
Attenzione
Osservare l'avvertenza per il montaggio delle bussole portamaschi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.