Cilindro Di Posizionamento
Ball Lock
acciaio inox
- Tempi di messa a punto ridotti
- Utilizzo semplice
139,30 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cilindro Di Posizionamento
Ausführung 1
Ball Lock
Materiale corpo base
acciaio inox
D=Diametro del perno
13
F=Forza di tenuta (kN)
3,3
L=Lunghezza gambo
34,6
M=Coppia di serraggio max. Nm
1,2
T=Spessore della piastra di se
20
D1
22
D2
M05
L1
6
SW
2,5
Descrizione
Materiale
Cilindro di posizionamento e sfere acciaio inox 1.4542.
Versione
Cilindro di posizionamento e sfere temprate min. 40 HRC, lucido.
Nota
Serrando l'albero filettato (D2) la sfera intermedia viene spinta verso il basso e preme così le tre sfere di serraggio verso l'esterno, dove vengono fissate nella bussola di alloggiamento.
Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.
Con questo sistema semplice da usare i tempi di messa a punto dei macchinari si riducono fino a dodici volte rispetto ai metodi usuali.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.