Materiale
Alloggiamento e cilindro di fissaggio in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio inox 1.0503.
Sfere in acciaio inox 1.0503.
Versione
Alloggiamento temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Superfici funzionali rettificate.
Mostra di più
Mostra di meno
Cilindro di posizionamento pneumatico, forma A
da
592,90 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Cilindro di posizionamento pneumatico, forma C
da
509,41 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e cilindro di fissaggio in acciaio da bonifica.
Sfere in acciaio inox 1.0503.
Sfere in acciaio inox 1.0503.
Versione
Alloggiamento temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Superfici funzionali rettificate.
Nota
Il sistema di posizionamento e di fissaggio è particolarmente adatto per il montaggio in dispositivi (piastre, cubi, torrette di fissaggio) in tutte le posizioni di montaggio. La struttura modulare permette di adattare in modo ottimale il numero e la distanza del cilindro di posizionamento al processo di serraggio. Grazie al diametro ridotto del cilindro di posizionamento, è possibile ridurre anche la distanza tra i cilindri di posizionamento.
Grazie al comando del cilindro di posizionamento con il collegamento di ”apertura”, vengono attivate meccanicamente le 3 sfere di bloccaggio. Le 3 sfere di bloccaggio si spostano all'interno e il dispositivo è sostituibile rapidamente. Per il serraggio, l'aria viene tolta dal collegamento di ”apertura” e il collegamento di ”serraggio” riceve aria dal cilindro di posizionamento. Le 3 sfere di bloccaggio vengono riportate meccanicamente all'esterno e il dispositivo di cambio viene serrato.
Per conseguire la forza di serraggio ottimale, il cilindro di posizionamento resta collegato all'aria.
Grazie al comando del cilindro di posizionamento con il collegamento di ”apertura”, vengono attivate meccanicamente le 3 sfere di bloccaggio. Le 3 sfere di bloccaggio si spostano all'interno e il dispositivo è sostituibile rapidamente. Per il serraggio, l'aria viene tolta dal collegamento di ”apertura” e il collegamento di ”serraggio” riceve aria dal cilindro di posizionamento. Le 3 sfere di bloccaggio vengono riportate meccanicamente all'esterno e il dispositivo di cambio viene serrato.
Per conseguire la forza di serraggio ottimale, il cilindro di posizionamento resta collegato all'aria.