Unità di centraggio
cono
acciaio
- Elevata precisione di ripetibilità <0,003 mm
- Nessuno scostamento durante la connessione
- Insensibile allo sporco e ai trucioli
- Facile da usare
34,00 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità di centraggio
Dimensioni
3
Ausführung 1
cono
Materiale corpo base
acciaio
D1=Diametro del perno
10
D2=Filettatura
M08
H min.
21
L max.
35
L1
18
Per codice articolo
03152-11-3
T min.
18
Descrizione
Materiale
Cono in acciaio
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Cono temprato e rettificato.
Sfere vulcanizzate su cono.
Sfere vulcanizzate su cono.
Nota
I coni di posizionamento formano unitamente alle boccole di posizionamento un'unità di centraggio per il posizionamento estremamente preciso di due elementi. Il sistema è in grado di raggiungere una precisione di ripetibilità < 0,003 mm. La gomma vulcanizzata non s'infragilisce ed è insensibile alle contaminazioni o ai trucioli. I trucioli più piccoli, schiacciati non sono un problema per il sistema.
Range di temperatura
max. +80 °C.
Principio di funzionamento
Nello stato assemblato del cono e della boccola di posizionamento, le sfere sono premute entro il proprio intervallo elastico e fissano entrambi i componenti in cui sono montate con elevata precisione. Per consentire la deformazione delle sfere nel proprio intervallo elastico occorre prestare attenzione esclusivamente a che venga rispettata con precisione la profondità del foro in cui successivamente viene inserita a pressione la boccola di posizionamento. Il cono di posizionamento che penetra nella boccola di posizionamento è fornita già adattata e deve essere disposta soltanto sulla superficie del contropezzo. In seguito si ottiene un sistema di posizionamento del punto zero estremamente preciso.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.