{"product":{"productId":"agid.24785","price":102.07,"name":"Supporti di posizionamento rotondi, acciaio inox, pneumatici"},"currency":"CHF"}
Materiale
Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Serraggio ad aria compressa.
Il rilascio avviene tramite la molla integrata.
Il rilascio avviene tramite la molla integrata.
Materiale
Corpo base in acciaio inox.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dimensioni di montaggio per spessore della piastra 6 mm.
Le forze di serraggio e tenuta si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ±0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Le forze di serraggio e tenuta si riferiscono a una pressione di esercizio di 0,5 Mpa.
Se si usano più unità di posizionamento si consiglia di non superare l'unità di posizionamento di ±0,1 mm.
La precisione di ripetibilità è di ± 0,2 mm.
Nota disegno
1) Valvola dell'aria (un lato)
2) Connessione ”Serraggio”
3) Bullone di fissaggio
4) Supporto di posizionamento
2) Connessione ”Serraggio”
3) Bullone di fissaggio
4) Supporto di posizionamento
Accessory
Bullone di fissaggio 03192-25.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.