Perno Autobloccante A Sfere
con impugnatura a t
acciaio inox
- Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico
- Meccanismo di chiusura sicuro tramite la semplice pressione e il rilascio del pulsante
- Elevata protezione contro l'usura
- Autobloccante
33,37 CHF
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno Autobloccante A Sfere
Ausführung 1
con impugnatura a t
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
alluminio
D1=Diametro del perno
5
D3=Foro di alloggiamento H11
5
F4=Resistenza al taglio (doppi
24,4
L=Lunghezza
70
B
46
D2
5,54
D3
11,9
D4
5,8
Imbastitori a sfere impugnatur
impugnatura a t stretto
L1
6
L2
30,7
L3
19,3
L5
76
Descrizione
Materiale
Perni in acciaio inox 1.4542.
Impugnatura in alluminio pressofuso EN-AC 46000.
Pulsante in alluminio EN-AW 2024 T4.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox.
Versione
Perni temprati min. 40 HRC e passivati.
Maniglia nera anodizzata.
Pulsante blu anodizzato.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Maniglia nera anodizzata.
Pulsante blu anodizzato.
Sfere temprate 58 +4 HRC e passivate.
Molla di compressione passivata.
Nota
Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare pezzi e utensili in modo semplice e veloce. Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e il perno può essere inserito nei pezzi da collegare. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e indissolubile. Se necessario, gli imbastitori a sfere possono essere dotati di un cavetto di tenuta.
Il perno in acciaio inox temprato altamente resistente tollera sollecitazioni estreme con la massima protezione dall'usura.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Il perno in acciaio inox temprato altamente resistente tollera sollecitazioni estreme con la massima protezione dall'usura.
Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.
I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.
I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.
I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.
Accessory
Cavo di sicurezza a spirale 03199-10200
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23/28
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Cavetto di tenuta con occhiello 03199-....
Anello 03199-15/19/23/28
Bussole portamaschi per imbastitore 03197....
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.