{"product":{"productId":"agid.22100","price":11.4,"name":"Bussole portamaschi in acciaio inox con collare per imbastitori a sfere"},"currency":"CHF"}
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le bussole portamaschi per imbastitore a sfere sono indicate per alloggiare in modo semplice e rapido imbastitori a sfere e perni di fissaggio.
Il collare funge da arresto unilaterale.
L'avvitamento avviene tramite esagono incassato.
Il collare funge da arresto unilaterale.
L'avvitamento avviene tramite esagono incassato.
Vantaggi
- grazie al collare si ottiene una profondità di avvitamento definita.
- avvitamento semplice e sicuro.
- può essere avvitato in diversi materiali.
- utilizzabile su entrambi i lati.
- avvitamento semplice e sicuro.
- può essere avvitato in diversi materiali.
- utilizzabile su entrambi i lati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.