{"product":{"productId":"agid.26914","price":127.85,"name":"Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato"},"currency":"CHF"}
Materiale
Bussola portamaschi in acciaio inox 1.4305.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.
Versione
Bussola portamaschi con sensore non trattata.
Dado di serraggio nichelato.
Dado di serraggio nichelato.
Mostra di più
Mostra di meno
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura continua
da
127,85 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato, forma B, con filettatura e collare
da
130,01 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di appoggio per gli imbastitori a sfera o i perni di fissaggio che possono così bloccarsi in modo sicuro e preciso.
Nel caso delle bussole portamaschi con sensore di stato, sulla bussola è presente un sensore a regolazione variabile. In questo modo è possibile verificare elettronicamente la presenza o meno di un perno nella bussola portamaschi.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'imbastitore a sfere o il perno di fissaggio.
Nel caso delle bussole portamaschi con sensore di stato, sulla bussola è presente un sensore a regolazione variabile. In questo modo è possibile verificare elettronicamente la presenza o meno di un perno nella bussola portamaschi.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'imbastitore a sfere o il perno di fissaggio.
Materiale
Bussola portamaschi in acciaio inox 1.4305.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.
Versione
Bussola portamaschi con sensore non trattata.
Dado di serraggio nichelato.
Dado di serraggio nichelato.
Nota
I sensori di stato e i dadi di serraggio vengono forniti non assemblati.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Dati tecnici
Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <3500 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <3500 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Utilizzo
La bussola portamaschi collegata a un sensore di stato consente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre, è possibile garantire che un imbastitore a sfere o un perno di fissaggio si trovi nella posizione desiderata.
Montaggio
Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Sicurezza
La bussola portamaschi con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.
Nota disegno
Forma A: filettatura continua
Forma B: con filettatura e collare
1) LED
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu
Forma B: con filettatura e collare
1) LED
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu