IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di appoggio per gli imbastitori a sfera o i perni di fissaggio che possono così bloccarsi in modo sicuro e preciso.

Le bussole portamaschi per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla bussola. Il sensore consente di verificare elettronicamente se un perno è inserito o meno nella bussola portamaschi.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'imbastitore a sfere o il perno di fissaggio.
Materiale
Bussola portamaschi in acciaio inox 1.4305.

Dado di serraggio in ottone.
Versione
Bussola portamaschi non trattata.
Dado di serraggio nichelato.
Nota
Il dado di serraggio è fornito non assemblato.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Utilizzo
La bussola portamaschi collegata a un sensore di stato consente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre, è possibile garantire che un imbastitore a sfere o un perno di fissaggio si trovi nella posizione desiderata.
Montaggio
Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Nota disegno
Forma A: Filettatura continua
Forma B: con filettatura e collare

Altri clienti hanno acquistato anche