{"product":{"productId":"agid.16734","price":11.72,"name":"BUSSOLA PORTAMASCHI CON FRENAFILETTO,D1=M12, D=5 ACCIAIO INOX"},"currency":"CHF"}
Bussola Portamaschi
con frenafiletto
acciaio inox
- Avvitamento facile e affidabile
- Avvitabile in diversi materiali
- Utilizzabile su entrambi i lati
- La profondità di montaggio può essere adattata con precisione ai componenti disponibili (con frenafiletto)
Verkaufseinheit
11,72 CHF
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aufnahmebuchse
Ausführung 1
mit Gewindesicherung
Material
Grundkörper
Edelstahl
D1=Gewinde
M12
D=Durchmesser
5
D2
6
D3
9
L
25
L1
10
L3
4
L4
7
L5
3
RoHS
true
SW
5
T
4
Beschreibung
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Frenafiletto in nylon.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le bussole portamaschi per imbastitore sono indicate per supportare in modo semplice e rapido l'imbastitore e il perno di fissaggio.
Vantaggi
- Le bussole portamaschi possono essere centrate tramite il colletto di centraggio.
- Avvitamento semplice e sicuro.
- Possibilità di avvitamento sui più svariati materiali.
- Utilizzabile su entrambi i lati.
- Grazie al frenafiletto, è possibile adattare con precisione la profondità di montaggio ai componenti presenti, senza bisogno di martellare.
- Avvitamento semplice e sicuro.
- Possibilità di avvitamento sui più svariati materiali.
- Utilizzabile su entrambi i lati.
- Grazie al frenafiletto, è possibile adattare con precisione la profondità di montaggio ai componenti presenti, senza bisogno di martellare.
Nota disegno
L2 = ca. due passi di filettatura
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.