Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4542.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

Gli imbastitori a sfera con alta resistenza al taglio sono contrassegnati da una scanalatura di identificazione sul perno.
Vantaggi:Maggiore carico rispetto agli imbastitori a sfere standard.
I perni in acciaio inossidabile 1.4542 sono temprati, presentano un'elevata resistenza al taglio e sono estremamente sollecitabili.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03415_B Imbastitore a sfere in acciaio con elevata resistenza al taglio, Forma B 174 kB

Disegni

Imbastitore a sfere in acciaio con elevata resistenza al taglio, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5SWForo di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03415-111205010B11,555,51018,3105,92534,616,615,911524 17.82 CHF
03415-111205015B11,555,51018,3155,92534,616,620,911524 17.82 CHF
03415-111205020B11,555,51018,3205,92534,616,625,911524 17.82 CHF
03415-111205025B11,555,51018,3255,92534,616,630,911524 17.82 CHF
03415-111205030B11,555,51018,3305,92534,616,635,911524 18.88 CHF
03415-111206010B11,566,851018,3106,82534,616,616,811635 18.12 CHF
03415-111206015B11,566,851018,3156,82534,616,621,811635 18.12 CHF
03415-111206020B11,566,851018,3206,82534,616,626,811635 18.12 CHF
03415-111206025B11,566,851018,3256,82534,616,631,811635 18.12 CHF
03415-111206030B11,566,851018,3306,82534,616,636,811635 20.01 CHF
03415-111206035B11,566,851018,3356,82534,616,641,811635 20.01 CHF
03415-111206040B11,566,851018,3406,82534,616,646,811635 20.01 CHF
03415-111206045B11,566,851018,3456,82534,616,651,811635 20.01 CHF
03415-111206050B11,566,851018,3506,82534,616,656,811635 20.01 CHF
03415-111508020B15,589,513,524207,83346,722,727,815863 19.33 CHF
03415-111508025B15,589,513,524257,83346,722,732,815863 19.33 CHF
03415-111508030B15,589,513,524307,83346,722,737,815863 21.58 CHF
03415-111508035B15,589,513,524357,83346,722,742,815863 21.58 CHF
03415-111508040B15,589,513,524407,83346,722,747,815863 21.58 CHF
03415-111508045B15,589,513,524457,83346,722,752,815863 21.58 CHF
03415-111508050B15,589,513,524507,83346,722,757,815863 21.58 CHF
03415-111510020B15,5101213,524208,93346,722,728,91510100 29.17 CHF
03415-111510025B15,5101213,524258,93346,722,733,91510100 29.17 CHF
03415-111510030B15,5101213,524308,93346,722,738,91510100 30.45 CHF
03415-111510035B15,5101213,524358,93346,722,743,91510100 30.45 CHF
03415-111510040B15,5101213,524408,93346,722,748,91510100 30.45 CHF
03415-111510045B15,5101213,524458,93346,722,753,91510100 30.45 CHF
03415-111510050B15,5101213,524508,93346,722,758,91510100 30.45 CHF
03415-111510060B15,5101213,524608,93346,722,768,91510100 32.18 CHF
03415-112112025B221214,52033259,939,559,330,334,92112144 29.71 CHF
03415-112112030B221214,52033309,939,559,330,339,92112144 30.90 CHF
03415-112112035B221214,52033359,939,559,330,344,92112144 30.90 CHF
03415-112112040B221214,52033409,939,559,330,349,92112144 30.90 CHF
03415-112112045B221214,52033459,939,559,330,354,92112144 30.90 CHF
03415-112112050B221214,52033509,939,559,330,359,92112144 30.90 CHF
03415-112112060B221214,52033609,939,559,330,369,92112144 32.56 CHF
03415-112112070B221214,52033709,939,559,330,379,92112144 32.56 CHF
03415-112112080B221214,52033809,939,559,330,389,92112144 33.98 CHF
03415-112116030B22161920333013,139,559,330,343,12116257 52.34 CHF
03415-112116035B22161920333513,139,559,330,348,12116257 52.34 CHF
03415-112116040B22161920334013,139,559,330,353,12116257 52.34 CHF
03415-112116045B22161920334513,139,559,330,358,12116257 52.34 CHF
03415-112116050B22161920335013,139,559,330,363,12116257 52.49 CHF
03415-112116060B22161920336013,139,559,330,373,12116257 56.47 CHF
03415-112116070B22161920337013,139,559,330,383,12116257 56.47 CHF
03415-112116080B22161920338013,139,559,330,393,12116257 59.72 CHF
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0.00 CHF
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Svizzera
Mappa del sito Stampare Segnalare Newsletter Top
Copyright © 2023 norelem Normelemente AG. Tutti i diritti riservati. Fon +41 (0) 41 833 87 00 · Fax +41 (0) 41 833 87 09