IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Manicotto in acciaio o acciaio inox 1.4303.

Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione
Manicotto in acciaio nichelato. Acciaio grezzo.
Molla di compressione non trattata.
Nota
I manicotti elastici vengono usati soprattutto come elementi di arresto e di posizionamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Spesso acquistati con gli articoli nel tuo carrello