{"product":{"productId":"agid.25067","price":0.44,"name":"Manicotti elastici, forma C"},"currency":"CHF"}
- Elemento di arresto e posizionamento
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico
- Impiego universale
Descrizione
Materiale
Manicotto in acciaio o acciaio inox 1.4303.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione
Manicotto in acciaio nichelato. Acciaio grezzo.
Molla di compressione non trattata.
Molla di compressione non trattata.
Nota
I manicotti elastici vengono usati soprattutto come elementi di arresto e di posizionamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.