Materiale
Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.
Versione
Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Sensore non trattato.
Dado di serraggio nichelato.
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Sensore non trattato.
Dado di serraggio nichelato.
Mostra di più
Mostra di meno
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma A, filettatura continua
da
116,69 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma B, con filettatura e collare
da
118,79 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso
da
120,85 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, forma D, lisce
da
125,73 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.
Le boccole di posizionamento con sensore di stato sono dotate di un sensore a regolazione variabile sulla bussola. In questo modo è possibile verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Le boccole di posizionamento con sensore di stato sono dotate di un sensore a regolazione variabile sulla bussola. In questo modo è possibile verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Materiale
Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.
Sensore in acciaio inox.
Dado di serraggio in ottone.
Versione
Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Sensore non trattato.
Dado di serraggio nichelato.
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Sensore non trattato.
Dado di serraggio nichelato.
Nota
Abbinato ai supporti per spine a leva 03099.
Il sensore di stato e il dado di serraggio vengono forniti non assemblati.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Il sensore di stato e il dado di serraggio vengono forniti non assemblati.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Dati tecnici
Sensore induttivo:
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <3500 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Commutazione in uscita: Contatto aperto PNP (NO)
Tensione d'esercizio 10 - 30 V DC
Corrente d'esercizio <100 mA
Distanza di commutazione 1 mm
Frequenza di commutazione <3500 Hz
Resistente al cortocircuito; sì
Protezione da inversione di polarità: sì
Grado di protezione: IP 67
Tipo di attacco: cavo PVC 2 m, poliuretano, con connettori a spina
Intervallo di temperatura: -25° C - +70°C
Omologazione: CE, c-UL-us, EAC
Utilizzo
Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Montaggio
Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Sicurezza
La boccola di posizionamento con sensore di stato non è indicata per la protezione delle persone.
Nota disegno
Forma A: filettatura continua
Forma B: con filettatura e collare
Forma C: con filettatura e cono di flusso
Forma D: liscia
1) LED
BN = Marrone
BK= Nero
BU = Blu
Forma B: con filettatura e collare
Forma C: con filettatura e cono di flusso
Forma D: liscia
1) LED
BN = Marrone
BK= Nero
BU = Blu