Materiale
Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Dado di serraggio in ottone.
Dado di serraggio in ottone.
Versione
Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Dado di serraggio nichelato
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Dado di serraggio nichelato
Mostra di più
Mostra di meno
Boccole di posizionamento in acciaio o acciai inox per sensore di stato, forma A, filettatura continua
da
18,05 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Boccole di posizionamento con acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma B con filettatura e collare
da
20,16 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso
da
22,23 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma D, lisce
da
27,10 CHF
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.
Le boccole di posizionamento per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla boccola.
Il sensore consente di verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Le boccole di posizionamento per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla boccola.
Il sensore consente di verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Materiale
Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Dado di serraggio in ottone.
Dado di serraggio in ottone.
Versione
Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Dado di serraggio nichelato
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Dado di serraggio nichelato
Nota
Abbinato ai supporti per spine a leva 03099.
Il dado di serraggio viene fornito non assemblato.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Il dado di serraggio viene fornito non assemblato.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Utilizzo
Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Montaggio
Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Nota disegno
Forma A: filettatura continua
Forma B: con filettatura e collare
Forma C: con filettatura e cono di flusso
Forma D: liscio
Forma B: con filettatura e collare
Forma C: con filettatura e cono di flusso
Forma D: liscio